Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 0474 702 08 |
09 0474 782 08 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | |
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours |
Loading...
Allowable Current(A) | 5 | Allowable Voltage(V) | 100 | AWG | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Angle de connexion(°) | 180 | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -30 |
Nombre de broches | 8 | Nombre total de broches | 8 | Matériau du boîtier | PBT, UL94V-0 |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Type de connecteur | Prise femelle à manchon | Type de connecteur (catégorie) | Mini-connecteur DIN |
Matériau de contact | CuSn | Type de joint | Vis |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles