Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Prise femelle à bride M16 14 broches

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 0454 300 14

Référence pièce
09 0454 300 14
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 60 AWG 24
Angle de connexion(°) 180 Section transversale (max.)(mm²) 0.25 Plage de section transversale 0.25mm² (max.)
Température max.(°C) +95 Température min.(°C) -40 Nombre de broches 14
Nombre total de broches 14 Matériau du boîtier PBT, UL94V-0 Connexion (composants) Soudage
Type de connecteur Prise femelle à manchon Type de connecteur (catégorie) Mini-connecteur DIN Matériau de contact CuZn
Contact principal (PE) Non Type de joint Vis

Vous vous trouvez sur la page de Prise femelle à bride M16 14 broches, le numéro d'article est le suivant: 09 0454 300 14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0454 300 14.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique