Prise femelle à bride M16 2 broches

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 0104 300 02

Référence pièce
09 0104 300 02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.61 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 7 AWG 20 Angle de connexion(°) 180
Section transversale (max.)(mm²) 0.75 Plage de section transversale 0.75mm² (max.) Température max.(°C) +95
Température min.(°C) -40 Nombre de broches 2 Nombre total de broches 2
Matériau du boîtier PBT, UL94V-0 Connexion (composants) Soudage Type de connecteur Prise femelle à manchon
Type de connecteur (catégorie) Mini-connecteur DIN Matériau de contact CuZn Contact principal (PE) Non
Type de joint Vis

Vous vous trouvez sur la page de Prise femelle à bride M16 2 broches, le numéro d'article est le suivant: 09 0104 300 02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0104 300 02.

Assistance technique