Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 0124 300 06 |
09 0124 320 06 |
09 0124 370 06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Connexion (composants) | Matériau de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 20 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +95 | -40 | Soudage | CuSn | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 300 | 22 | - | - | +85 | -30 | Câble à extrémité ouverte | CuSn | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | +100 | -40 | - | - |
Loading...
Allowable Current(A) | 5 | Angle de connexion(°) | 180 | Nombre de broches | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de broches | 6 | Matériau du boîtier | PBT, UL94V-0 | Type de connecteur | Prise femelle à manchon |
Type de connecteur (catégorie) | Mini-connecteur DIN | Contact principal (PE) | Non | Type de joint | Vis |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
AWG
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Connexion (composants)
Matériau de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles