Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 0440 10 04 |
99 0440 16 04 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6.5 - 8 | 1 | ||
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 - 12 | 1.50 |
Loading...
Allowable Current(A) | 16 | Connection direction | Droit | Section transversale du connecteur(mm²) | Max 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -25 | Nombre de broches (RJ) | 4 |
Nombre de broches | 4 | Courant nominal (détails)(A) | 16 | Tension nominale (détails)(V) | 250 |
Type de filetage | M18 | Type de filetage côté connexion | M18 | Niveau de contamination | 3 |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M18, droite | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Connexion (composants) | Vis |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise femelle | Matériau de contact | CuZn |
Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur | Type (divers) | Prise de câble femelle M18 x 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du câble(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles