Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 3383 110 04
Allowable Voltage(V) | 30 | Connection direction | angle droit | Diamètre du câble(mm) | 3.5 - 5 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 | Nombre de broches (RJ) | 4 |
Type de filetage côté connexion | M8 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M8, coudée | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable |
Connexion (composants) | Vis | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche mâle |
Matériau de contact | Au | Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle coudé M8 avec contacts à borne à vis, le numéro d'article est le suivant: 99 3383 110 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 3383 110 04.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles