Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 3390 00 04 |
09 3412 00 03 |
09 3418 82 03 |
09 3420 82 04 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Section transversale (câblage capteur/actionneur) (mm²) | Température min. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Type de filetage (câblage et installation) | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs | Connexion (composants) | Matériau de contact | Matériau (détails) | Couleur de câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | - | 4 x 0.25mm | 0.25 | 0.25 | -25 | 4 | - | Prise femelle M8, intégrée | Câble, extrémité ouverte | Raccord de panneau avant M8 | Câble à extrémité ouverte | CuZn | PUR | Noir | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 60 | - | 3 x 0.25 | 0.25 | 0.25 | -25 | 3 | - | Prise femelle M8, intégrée | Câble, extrémité ouverte | Raccord de panneau avant M8 | Câble à extrémité ouverte | CuZn | PUR | Noir | ||
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 60 | angle droit | - | - | - | -40 | 3 | M10 | Prise femelle M8, angle droit | Personnalisable | Raccord de panneau avant M10 | Soudage | CuSn | - | - | ||
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 60 | angle droit | - | - | - | -40 | 4 | M10 | Prise femelle M8, angle droit | Personnalisable | Raccord de panneau avant M10 | Soudage | CuSn | - | - |
Loading...
Température max.(°C) | +85 | Type de filetage côté connexion | M8 | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Prise femelle | Surface de contact | Plaqué or | Type de joint | À visser |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Diamètre du câble(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Section transversale (câblage capteur/actionneur)(mm²)
Température min.(°C)
Nombre de broches (RJ)
Type de filetage (câblage et installation)
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs
Connexion (composants)
Matériau de contact
Matériau (détails)
Couleur de câble
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles