Connecteur de câble IP40 M9

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 0075 100 03
99 0075 102 03
99 0079 100 04
99 0079 102 04
99 0095 100 05
99 0095 102 05
99 0475 100 07
99 0475 102 07
99 0479 100 08
99 0479 102 08
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
AWG Ø du câble (max.)
(mm)
Ø du câble (min.)
(mm)
Section transversale
(mm²)
Section transversale (max.)
(mm²)
Plage de section transversale Température min.
(°C)
Nombre de broches Nombre total de broches Courant nominal (détails)
(A)

11.61 €

1 Disponible 3 jours --24430.250.250.25mm² (max.)-20334

12.67 €

1 Disponible 3 jours --2455.3-0.250.25mm² (max.)-2033-

11.61 €

1 Disponible 3 jours 3-24430.250.250.25mm² (max.)-20443

12.67 €

1 Disponible 50 jours 206902454-0.250.25mm² (max.)-2544-

11.61 €

1 Disponible 9 jours 3-24430.250.250.25mm² (max.)-20553

13.75 €

1 Disponible 3 jours 206902454-0.250.25mm² (max.)-2555-

15.87 €

1 Disponible 57 jours 1-26430.140.140.14mm² (max.)-20771

17.99 €

1 Disponible 3 jours 206902654-0.140.14mm² (max.)-2577-

17.99 €

1 Disponible 3 jours 1-26430.140.140.14mm² (max.)-20881

20.23 €

1 Disponible 3 jours 206902654-0.140.14mm² (max.)-2588-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction Droit Angle de connexion(°) 180 Température max.(°C) +80
Tension nominale (détails)(V) 125 Série (connecteurs) 711 Niveau de contamination 1
Connexion (composants) Soudage Type de connecteur Fiche mâle Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique
Matériau de contact Au (or) Type de joint Vis Type (divers) Connecteur de câble

Assistance technique