Connecteur mâle coudé, câble moulé par injection

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

79 0237 20 07

Référence pièce
79 0237 20 07
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.36 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 8 Wire connection method Serti Connection direction Droit
AWG 18 Diamètre du câble(mm) 4 x 0.75 Ø du câble (max.)(mm) 8.6
Ø du câble (min.)(mm) 8.6 Angle de connexion(°) 180 Section transversale(mm²) 0.75
Section transversale (max.)(mm²) 0.75 Plage de section transversale 0.75mm² (max.) Nombre de broches 6 + PE
Nombre total de broches 6 + PE Courant nominal (détails)(A) 8 Tension nominale (détails)(V) 4000
Taille du produit (longueur)(mm) 2 Série (connecteurs) 692 Taille PG9
Niveau de contamination 3 Connexion (composants) Serti Type de connecteur Fiche mâle
Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Matériau de contact Ag (Argent) Contact principal (PE) Oui
Catégorie de lecture III Type de joint Vis Type (divers) Connecteur de câble

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle coudé, câble moulé par injection, le numéro d'article est le suivant: 79 0237 20 07.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 79 0237 20 07.

Assistance technique