Connecteur mâle coudé, sortie de câble 3.5-5mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 0405 70 03
99 0409 70 04
99 0421 70 07
99 0425 70 08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
AWG Ø du câble (min.)
(mm)
Section transversale (max.)
(mm²)
Plage de section transversale Nombre de broches Nombre total de broches

17.99 €

1 Disponible 3 jours --245.30.250.25mm² (max.)33

19.16 €

1 Disponible 3 jours --243.50.250.25mm² (max.)44

24.48 €

1 Disponible 3 jours 1600263.50.140.14mm² (max.)77

24.48 €

1 Disponible 3 jours --265.30.140.14mm² (max.)88

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction angle droit Ø du câble (max.)(mm) 5 Angle de connexion(°) 180
Température max.(°C) +125 Température min.(°C) -55 Tension nominale (détails)(V) 125
Série (connecteurs) 712 Niveau de contamination 1 Connexion (composants) Soudage
Type de connecteur Fiche mâle Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Matériau de contact Au (or)
Type de joint Vis Type (divers) Connecteur de câble

Assistance technique