Connecteur mâle coudé, sortie de câble 4-6mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 0605 70 03
99 0613 70 05
99 0621 70 07
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Nombre de broches Nombre total de broches

14.81 €

1 Disponible 3 jours 1-+85-4033

16.93 €

1 Disponible 3 jours 7-+85-4055

16.93 €

1 Disponible 3 jours 360+70-2077

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction angle droit AWG 20 Ø du câble (max.)(mm) 6
Ø du câble (min.)(mm) 4 Angle de connexion(°) 180 Section transversale(mm²) 0.75
Section transversale (max.)(mm²) 0.75 Plage de section transversale 0.75mm² (max.) Série (connecteurs) 678
Niveau de contamination 1 Matériau du boîtier PA (UL 94 V-0) Couleur Noir
Connexion (composants) Soudage Type de connecteur Fiche mâle Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique
Matériau de contact Ag (Argent) Type de joint Baïonnette Type (divers) Connecteur de câble

Assistance technique