Connecteur mâle coudé, sortie de câble 4-6mm, modèle en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 0135 70 03
09 0137 70 04
09 0139 70 05
09 0143 70 06
09 0145 70 07
09 0153 70 08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Nombre de broches Nombre total de broches Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale (détails)
(V)

14.81 €

1 Disponible 3 jours 7-3 DIN37250

15.87 €

1 Disponible 3 jours 6-446250

15.87 €

1 Disponible 3 jours 6-556250

16.93 €

1 Disponible 3 jours 5-6 DIN65250

16.93 €

1 Disponible 3 jours 5-775125

17.99 €

1 Disponible 3 jours 5608 DIN8560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction angle droit AWG 20 Diamètre du câble(mm) 4 - 6
Ø du câble (max.)(mm) 6 Ø du câble (min.)(mm) 4 Angle de connexion(°) 180
Section transversale(mm²) 0.75 Section transversale (max.)(mm²) 0.75 Plage de section transversale 0.75mm² (max.)
Série (connecteurs) 682 Niveau de contamination 1 Matériau du boîtier PA
Connexion (composants) Soudage Type de connecteur Fiche mâle Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique
Matériau de contact Plaqué or Type de joint Vis Type (divers) Connecteur de câble

Assistance technique