Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
99 4217 70 07 |
99 4221 70 04 |
99 4225 70 07 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 22 - 16 | 0.34 - 1.5 | 1.5 | 1.5mm² (max.) | 6 + PE | 6 + PE | 10 | 4000 | Vis | ||
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 600 | 20 - 14 | 0.5 - 2.5 | 2.5 | 2.5mm² (max.) | 3 + PE | 3 + PE | 16 | 6000 | Vis | ||
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | 6 + PE | 6 + PE | 10 | 4000 | Soudage |
Loading...
Connection direction | angle droit | Representative Standard | VDE, SEV, UL | Ø du câble (max.)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Ø du câble (min.)(mm) | 6 | Angle de connexion(°) | 180 | Série (connecteurs) | 693 |
Taille | PG9 | Niveau de contamination | 3 | Type de connecteur | Fiche mâle |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Ag (Argent) | Contact principal (PE) | Oui |
Catégorie de lecture | III | Type de joint | Vis | Type (divers) | Connecteur de câble |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles