Connecteur mâle coudé, blindage possible, version à anneau statique avec bague filetée moulée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

99 1429 824 04

Référence pièce
99 1429 824 04
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.35 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction angle droit Diamètre du câble(mm) 6 - 8 Section transversale du connecteur(mm²) Max 0.75
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.75 Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -25
Nombre de broches (RJ) 4 Nombre de broches 4 Courant nominal (détails)(A) 4
Tension nominale (détails)(V) 250 Type de filetage M12 Type de filetage côté connexion M12
Niveau de contamination 3 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12, angle droit Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable
Connexion (composants) À ressort Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Fiche mâle
Matériau de contact CuZn Surface de contact Plaqué or Type de joint À visser
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur Type (divers) Connecteur de câble, M12 x 1, peut être blindé

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle coudé, blindage possible, version à anneau statique avec bague filetée moulée, le numéro d'article est le suivant: 99 1429 824 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 1429 824 04.

Assistance technique