Connecteur mâle coudé, à souder

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 3385 00 03
99 3387 00 04
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Voltage
(V)
Diamètre du câble
(mm)
Nombre de broches (RJ) Nombre de broches Tension nominale (détails)
(V)

15.87 €

1 Disponible 3 jours 603.5 - 53360

16.93 €

1 Disponible 50 jours 30-4430

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction angle droit Section transversale du connecteur(mm²) 0.25 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25
Résistance d'isolation(Ω) > 1010 Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -40
Courant nominal (détails)(A) 4 Type de filetage M8 Type de filetage côté connexion M8
Niveau de contamination 3 Matériau du boîtier PA Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M8, coudée
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connexion (composants) Soudage Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Fiche mâle Matériau de contact Or Type de joint À visser
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur Type (divers) Connecteur coudé, M8 x 1

Assistance technique