Prise mâle 6+PE, terminaison à vis, homologation VDE, SEV, UL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 4219 00 07

Référence pièce
09 4219 00 07
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.81 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Representative Standard VDE, SEV, UL AWG 22 - 16 Angle de connexion(°) 180
Section transversale(mm²) 0.34 - 1.5 Section transversale (max.)(mm²) 1.5 Plage de section transversale 1.5mm² (max.)
Nombre de broches 6 + PE Nombre total de broches 6 + PE Courant nominal (détails)(A) 10
Tension nominale (détails)(V) 4000 Série (connecteurs) 693 Niveau de contamination 3
Connexion (composants) Vis Type de connecteur Fiche mâle Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique
Matériau de contact Ag (Argent) Contact principal (PE) Oui Catégorie de lecture III
Type de joint Vis Type (divers) Fiche mâle à bride

Vous vous trouvez sur la page de Prise mâle 6+PE, terminaison à vis, homologation VDE, SEV, UL, le numéro d'article est le suivant: 09 4219 00 07.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 4219 00 07.

Assistance technique