Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 4708 00 03 |
09 4712 00 04 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches | Nombre total de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9.45 € | 1 | Disponible | 37 jours | 3 | 3 | |
- | 11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 4 |
Loading...
Allowable Current(A) | 1 | AWG | 26 | Diamètre du câble(mm) | 3 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Ø du câble (max.)(mm) | 4 | Ø du câble (min.)(mm) | 3 | Angle de connexion(°) | 180 |
Section transversale(mm²) | 0.14 | Section transversale (max.)(mm²) | 0.14 | Plage de section transversale | 0.14mm² (max.) |
Courant nominal (détails)(A) | 1 | Tension nominale (détails)(V) | 125 | Série (connecteurs) | 420 |
Niveau de contamination | 2 | Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Prise femelle |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Plaqué or | Type de joint | Micro push-pull |
Type (divers) | Prise femelle à bride |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Nombre total de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles