Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
99 4217 300 07 |
99 4221 300 04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 16 | 1.5 | 1.50mm² (max.) | 6 | 6 + PE | |
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 400 | 14 | 2.5 | 2.50mm² (max.) | 3 | 3 + PE |
Loading...
Connection direction | Droit | Ø du câble (max.)(mm) | 17 | Ø du câble (min.)(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Angle de connexion(°) | 180 | Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -40 |
Matériau du boîtier | PBT | Couleur | Noir | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Micro-connecteur DIN | Matériau de contact | Laiton plaqué argent |
Contact principal (PE) | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches
Nombre total de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles