Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
79 0231 20 04 |
79 0235 20 07 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Diamètre du câble (mm) | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 400 | 16 | 4 x 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5mm² (max.) | 3 + PE | 3 + PE | 16 | 6000 | ||
37.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | - | 18 | 4 x 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | 6 + PE | 6 + PE | 8 | 4000 |
Loading...
Wire connection method | Serti | Connection direction | Droit | Ø du câble (max.)(mm) | 8.6 |
---|---|---|---|---|---|
Ø du câble (min.)(mm) | 8.6 | Angle de connexion(°) | 180 | Taille du produit (longueur)(mm) | 2 |
Série (connecteurs) | 692 | Taille | PG9 | Niveau de contamination | 3 |
Connexion (composants) | Serti | Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique |
Matériau de contact | Ag (Argent) | Contact principal (PE) | Oui | Catégorie de lecture | III |
Type de joint | Vis | Type (divers) | Connecteur de câble avec câble |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Diamètre du câble(mm)
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles