Connecteur de câble femelle RD30

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 0710 00 05
99 0718 00 13
99 0738 00 24
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Température max.
(°C)
Nombre de broches Nombre total de broches

34.28 €

1 Disponible 3 jours 6-+8544 + PE

35.36 €

1 Disponible 3 jours 6400+1251212 + PE

48.77 €

1 Disponible 3 jours 3-+852424 + PE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction Droit AWG 14 Ø du câble (max.)(mm) 12
Ø du câble (min.)(mm) 10 Angle de connexion(°) 180 Section transversale (max.)(mm²) 2.5
Plage de section transversale 2.5mm² (max.) Température min.(°C) -40 Série (connecteurs) 694
Matériau du boîtier PA (UL 94 V-0) Couleur Noir Connexion (composants) Vis
Type de connecteur Connecteur Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Matériau de contact CuZn
Contact principal (PE) Oui

Assistance technique