Connecteur circulaire miniature Série 423

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

99 9105 00 03

Référence pièce
99 9105 00 03
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.88 €

1 Disponible 52 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 7 Connection direction Droit AWG 24
Ø du câble (max.)(mm) 6 Ø du câble (min.)(mm) 4 Angle de connexion(°) 180
Section transversale(mm²) 0.75 Section transversale (max.)(mm²) 0.75 Plage de section transversale 0.75mm² (max.)
Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -40 Nombre de broches 3
Nombre total de broches 3 Courant nominal (détails)(A) 7 Tension nominale (détails)(V) 250
Série (connecteurs) 720 Niveau de contamination 2 Connexion (composants) Soudage
Type de connecteur Connecteur Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Matériau de contact Au (or)
Type de joint enfichable Type (divers) Prise de câble

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur circulaire miniature Série 423, le numéro d'article est le suivant: 99 9105 00 03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 9105 00 03.

Assistance technique