Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
08 0427 000 000
Allowable Current(A) | 8 | Angle de connexion(°) | 180 | Température max.(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Série (connecteurs) | 694 | Matériau du boîtier | PA (UL 94 V-0) |
Couleur | Noir | Type de connecteur (catégorie) | Capuchon de protection de connecteur cylindrique |
Vous vous trouvez sur la page de Série 694, capuchon de protection pour connecteur d'élément de montage pour panneau mâle, le numéro d'article est le suivant: 08 0427 000 000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 08 0427 000 000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles