Connecteur de câble IP67 enfichable

Connecteur de câble IP67 enfichable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 9105 50 03
99 9105 60 03
99 9105 70 03
99 9113 50 05
99 9113 60 05
99 9125 00 08
99 9125 50 08
99 9125 70 08
99 9205 00 03
99 9209 00 04
99 9213 00 05
99 9225 00 08
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
AWG Ø du câble (max.)
(mm)
Ø du câble (min.)
(mm)
Section transversale
(mm²)
Section transversale (max.)
(mm²)
Plage de section transversale Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Nombre de broches Nombre total de broches Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale (détails)
(V)
Série (connecteurs) Niveau de contamination Matériau du boîtier Couleur Type de connecteur Matériau de contact Type de joint Type (divers)

8.93 €

1 Disponible 3 jours 7-2065.3-0.750.75mm² (max.)--33--720-PARougeFiche mâlePlaqué orÀ clipser-

8.93 €

1 Disponible 3 jours --2065.3-0.750.75mm² (max.)--33--720-PABleuFiche mâlePlaqué orÀ clipser-

8.93 €

1 Disponible 3 jours 6-2064-0.750.75mm² (max.)+125-4033--720-PAVertFiche mâlePlaqué orÀ clipser-

11.61 €

1 Disponible 3 jours --2065.3-0.750.75mm² (max.)--55--720-PARougeFiche mâlePlaqué orÀ clipser-

11.61 €

1 Disponible 3 jours --2064-0.750.75mm² (max.)--55--720-PABleuFiche mâlePlaqué orÀ clipser-

13.75 €

1 Disponible 3 jours 2-20640.250.250.25mm² (max.)+85-408821257202--ConnecteurAu (or)EnfichablePrise de câble

14.81 €

1 Disponible 3 jours 2-2465.3-0.250.25mm² (max.)--88--720-PARougeFiche mâlePlaqué orÀ clipser-

14.81 €

1 Disponible 28 jours 64002464-0.250.25mm² (max.)+125-4088--720-PAVertFiche mâlePlaqué orÀ clipser-

8.40 €

1 Disponible 3 jours 3-24530.250.250.25mm² (max.)+125-553331256202--Fiche mâleAu (or)À clipserConnecteur de câble

9.45 €

1 Disponible 3 jours 2.5-24530.250.250.25mm² (max.)+125-55442.51256202--Fiche mâleAu (or)À clipserConnecteur de câble

9.99 €

1 Disponible 3 jours 2-24530.250.250.25mm² (max.)+125-55552606202--Fiche mâleAu (or)À clipserConnecteur de câble

13.75 €

1 Disponible 3 jours 1-24530.250.250.25mm² (max.)+125-55881606202--Fiche mâleAu (or)À clipserConnecteur de câble

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction Droit Angle de connexion(°) 180 Connexion (composants) Soudage
Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique

Assistance technique