Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Série (connecteurs) | Matériau du boîtier | Couleur | Type de connecteur (catégorie) | Matériau de contact | Contact principal (PE) | Type de joint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | - | +85 | -40 | 3 | 3 | 620 | - | Rouge | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 60 | +70 | -25 | 3 | 3 | 620 | - | Bleu | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | +85 | -40 | 3 | 3 | 620 | - | Vert | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | +85 | -25 | 3 | 3 | - | PA (UL 94 V-0) | Gris | Micro-connecteur DIN | Laiton plaqué or | Non | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | +85 | -25 | 3 | 3 | - | PA (UL 94 V-0) | Rouge | Micro-connecteur DIN | Laiton plaqué or | Non | - | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | +85 | -25 | 3 | 3 | - | PA (UL 94 V-0) | Bleu | Micro-connecteur DIN | Laiton plaqué or | Non | - | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | +85 | -40 | 4 | 4 | 620 | - | Rouge | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | - | +85 | -40 | 4 | 4 | 620 | - | Bleu | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 60 | +70 | -25 | 4 | 4 | 620 | - | Vert | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 | - | +85 | -25 | 4 | 4 | - | PA (UL 94 V-0) | Gris | Micro-connecteur DIN | Laiton plaqué or | Non | - | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 | - | +85 | -25 | 4 | 4 | - | PA (UL 94 V-0) | Rouge | Micro-connecteur DIN | Laiton plaqué or | Non | - | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 | - | +85 | -25 | 4 | 4 | - | PA (UL 94 V-0) | Vert | Micro-connecteur DIN | Laiton plaqué or | Non | - | |
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | - | +85 | -25 | 5 | 5 | 620 | - | Rouge | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | |
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | +85 | -40 | 5 | 5 | 620 | - | Bleu | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | +85 | -40 | 8 | 8 | 620 | - | Rouge | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | - | +85 | -25 | 8 | 8 | 620 | - | Bleu | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | - | +85 | -40 | 8 | 8 | 620 | - | Vert | Connecteur cylindrique | Au (or) | - | Enfichable | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | - | +85 | -25 | 8 | 8 | - | PA (UL 94 V-0) | Gris | Micro-connecteur DIN | Laiton plaqué or | Non | - |
Loading...
Connection direction | Droit | AWG | 24 | Ø du câble (max.)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Ø du câble (min.)(mm) | 3 | Angle de connexion(°) | 180 | Section transversale (max.)(mm²) | 0.25 |
Plage de section transversale | 0.25mm² (max.) | Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Fiche mâle |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Série (connecteurs)
Matériau du boîtier
Couleur
Type de connecteur (catégorie)
Matériau de contact
Contact principal (PE)
Type de joint
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles