Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
61 0897 139 |
61 0898 139 |
61 0899 139 |
61 0900 139 |
61 0901 139 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (longueur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 60 | 20 | 0.5 | 0.5mm² (max.) | +85 | -40 | 21.6 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 60 | 18 | 1 | 1mm² (max.) | +95 | -30 | 21.6 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 60 | 16 | 1.5 | 1.5mm² (max.) | +95 | -30 | 21.6 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | 400 | 14 | 2.5 | 2.5mm² (max.) | +95 | -40 | 24.25 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | 400 | 16 | 1.5 | 1.5mm² (max.) | +95 | -40 | 24.25 |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Nombre de broches | 1 | Nombre total de broches | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de contact | CuZn | Type de connecteur (catégorie) | Contact simple pour connecteur cylindrique | Connexion (composants) | Serti |
Couleur | Argent | Type de connecteur | Douille | Série (connecteurs) | HEC |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles