Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
43 1700 002 03 |
43 1700 004 03 |
43 1702 000 04 |
43 1702 002 04 |
43 1702 004 04 |
43 1704 000 03 |
43 1704 002 03 |
43 1704 004 03 |
43 1706 000 04 |
43 1706 002 04 |
43 1706 004 04 |
43 1714 135 03 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Diamètre de la prise femelle (mm) | Type (divers) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 2+PE | 2 | 8 - 10 | Boîtier extra-plat | Noir | ||
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 2+PE | 2 | 6 - 10 | Boîtier extra-plat, filetage métrique M16 | Noir | ||
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 3+PE | 3 | 6 - 8 | Boîtier extra-plat | Noir | ||
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 3+PE | 3 | 8 - 10 | Boîtier extra-plat | Noir | ||
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 3+PE | 3 | 6 - 10 | Boîtier extra-plat, filetage métrique M16 | Noir | ||
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 2+PE | 2 | 6 - 8 | Boîtier haut | Noir | ||
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 2+PE | 2 | 8 - 10 | Boîtier haut | Noir | ||
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 2+PE | 2 | 6 - 10 | Boîtier haut, filetage métrique M16 | Noir | ||
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 3+PE | 3 | 6 - 8 | Boîtier haut | Noir | ||
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 3+PE | 3 | 8 - 10 | Boîtier haut | Noir | ||
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 3+PE | 3 | 6 - 10 | Boîtier haut, filetage métrique M16 | Noir | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 24 | 2+PE | 2 | 6 - 8 | Boîtier extra-plat, câblé, LED | Transparent |
Loading...
Allowable Current(A) | 10 | Wire connection method | Vis | Section de câble(mm²) | 0.34 - 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température(°C) | -30 - +130 | Type | A | Normes / marques de certification | DIN EN 175301-803 |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Diamètre de la prise femelle(mm)
Type (divers)
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles