Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
30 5537 300 510 |
30 5539 500 520 |
32 5337 300 510 |
33 5937 300 520 |
33 5937 500 520 |
34 5737 500 520 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode d'usinage | Nombre de broches | Nombre total de broches | Standard (connecteurs carrés) | Type (connecteurs de vanne) | Longueur de câble (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3 | 3 + PE | Qualité industrielle | B standard | 3 | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3 | 3 + PE | Qualité industrielle | B standard | 5 | |
35.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3 | 3 + PE | DIN | B standard | 3 | |
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | Serti | 4 | 4 + PE | Qualité industrielle | C standard | 3 | |
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Serti | 4 | 4 + PE | Qualité industrielle | C standard | 5 | |
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Serti | 4 | 4 + PE | DIN | C standard | 5 |
Loading...
Section transversale du câble(mm²) | 0.75 | Diamètre de câble(mm) | 5.90 | Température max.(°C) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -20 | Tension nominale(V) | 24 | Indice IP | IP67 |
Couleur | Noir | Matériau conducteur | PUR | Affichage | LED |
Contact principal (PE) | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Méthode d'usinage
Nombre de broches
Nombre total de broches
Standard (connecteurs carrés)
Type (connecteurs de vanne)
Longueur de câble(m)
Propriétés optionnelles