Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Modèle B : Joint plat DIN, série 220

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

16 8100 001

Référence pièce
16 8100 001
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

0.45 €

Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température(°C) -60 à +250 Compatible avec (détails) Connecteur de vanne magnétique, conception B série 220 Couleur Rouge
Type B série 220 Type (divers) Joint plat en silicone

Vous vous trouvez sur la page de Modèle B : Joint plat DIN, série 220, le numéro d'article est le suivant: 16 8100 001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16 8100 001.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique