Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Connecteur mâle (industriel) taille B (montage sur panneau)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

43 1831 000 03

Référence pièce
43 1831 000 03
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

2.56 €

Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale de câble(mm²) 1 Courant nominal (détails)(A) 10 Tension nominale (détails)(V) 250
Nombre de broches 2 + PE Nombre total de broches 2 Plage de température(°C) -20 - +100
Normes / marques de certification Norme industrielle Couleur Noir Type B série 225
Type (divers) Fiche de connecteur

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle (industriel) taille B (montage sur panneau), le numéro d'article est le suivant: 43 1831 000 03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43 1831 000 03.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique