Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21 03 311 1402 |
21 03 311 1501 |
21 03 311 2400 |
21 03 311 2501 |
21 03 371 2403 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Nombre de broches (RJ) | Codage | Côté connexion A (capteurs / actionneurs) | Surface de contact | Type de joint | Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs | Indice IP | Diamètre de câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.50 | 4 | A | Fiche M12, intégrée | Plaqué or | Raccord de panneau frontal M16 | Fiche, montage | 806017 | Laiton | ||
44.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.50 | 5 | A | Fiche M12, intégrée | Plaqué or | Raccord de panneau frontal M16 | Fiche, montage | 806017 | Laiton | ||
38.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.50 | 4 | A | Fiche M16, intégrée | Plaqué or | Raccord de panneau frontal M12 | Prise femelle, intégrée | 806017 | Laiton | ||
46.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.50 | 5 | A | Fiche M12, intégrée | Plaqué or | Raccord de panneau frontal M12 | Prise femelle, intégrée | 806017 | Laiton | ||
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4 | D | Prise M12, intégrée | - | Raccord de panneau frontal M12 | Prise femelle, intégrée | - | - |
Loading...
Connector type | M12 | Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Côté connexion B (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte |
Type de connecteur | IP67 |
Configurer
Propriétés de base
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Nombre de broches (RJ)
Codage
Côté connexion A (capteurs / actionneurs)
Surface de contact
Type de joint
Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs
Indice IP
Diamètre de câble
Type
Propriétés optionnelles