Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Jeu de connecteurs PushPull Power

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 46 145 4400

Référence pièce
09 46 145 4400
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rated Voltage(V) 48 Courant de test(A) 12 Connecteur principal(mm²) 1.5
Nombre de broches 4 Cycles d'accouplement (activations) 750 Plage de températures(°C) -40 - +70
Couleur Noir Matériau (détail) Plastique Type de connecteur (catégorie) Jeu de connecteurs électriques Harting PushPull
Connexion (composants) Serti Indice IP IP65/67

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de connecteurs PushPull Power, le numéro d'article est le suivant: 09 46 145 4400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 46 145 4400.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique