Contacts à ressort B-C BC pour sertissage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 02 000 8484

Référence pièce
09 02 000 8484
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.52 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant admissible(A) 2 Tension admissible(V) 1000 Méthode de connexion des fils Serti
Nombre total de broches 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 1.2 Taille du produit (largeur)(mm) 19.45
Température max.(°C) +125 Température min.(°C) -55 Section transversale(mm²) 0.0.9 - 0.5
Connexion (composants) Serti Type de connecteur (catégorie) Contact serti Surface de contact Plaqué or
Matériau de contact Alliage de cuivre Matériau de boîtier PA Norme DIN (connecteur) 3C
Normes / marques de certification DIN 41612

Vous vous trouvez sur la page de Contacts à ressort B-C BC pour sertissage, le numéro d'article est le suivant: 09 02 000 8484.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 02 000 8484.

Assistance technique