Barrette à broches intégrée D-SUB 90°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 65 162 6813
09 65 462 6812
09 65 462 6813
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches

6.28 €

1 Disponible 3 jours 9

12.67 €

1 Disponible 3 jours 37

14.81 €

1 Disponible 36 jours 37

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées 2 Cycles d'accouplement (activations) 50 Angle de connexion(°) 90
Caractéristiques de connecteur + mousqueton Connexion (composants) Soudage Surface de contact Plaqué or
Pas de grille(mm) 2.84 Normes / marques de certification DIN 41 652 · CECC 75 301-802 Matériau de contact Ni
Type de connecteur Fiche mâle Type de connecteur (catégorie) Barrette à broches D-SUB

Assistance technique