Barrette à broches D-SUB, connecteur à souder, 180°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 67 009 5615
09 67 015 5615
09 67 025 5615
09 67 037 5615
09 67 050 5615
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches Nombre de rangées

6.84 €

1 Disponible 4 jours 92

10.56 €

1 Disponible 3 jours 152

12.67 €

1 Disponible 3 jours 252

16.93 €

1 Disponible 3 jours 372

23.41 €

1 Disponible 3 jours 503

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 6/5 max. Courant nominal (détails) Max6.5 Plage de température(°C) -55ºC - +125
Angle de connexion(°) 180 Type de coque Thermoplasticheur Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) Connexion (composants) Connecteur à souder
Normes / marques de certification DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 Type (divers) barrette à broches Type de connecteur Fiche mâle
Type de connecteur (catégorie) Barrette à broches D-SUB

Assistance technique