Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 65 161 6713 |
09 65 261 6713 |
09 65 461 6713 |
09 67 009 5655 |
09 67 015 5655 |
09 67 025 5655 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Nombre de broches | Tension de test (kV) | Courant nominal (détails) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | max : 6.5 | 9 | - | Max6.5 | barrette à broches | ||
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | max : 6.5 | 15 | - | Max6.5 | barrette à broches | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | max : 6.5 | 37 | - | Max6.5 | Barrette à broches de connecteur | ||
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | max 7.5 | 9 | 1 | Max. 7.5 | barrette à broches | ||
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | max 7.5 | 15 | 1 | Max. 7.5 | barrette à broches | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | max 7.5 | 25 | 1 | Max. 7.5 | barrette à broches |
Loading...
Nombre de rangées | 2 | Plage de température(°C) | -55ºC - +125 | Angle de connexion(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Type de coque | Thermoplasticheur Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) | Connexion (composants) | Soudage | Normes / marques de certification | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 |
Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Barrette à broches D-SUB |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Nombre de broches
Tension de test(kV)
Courant nominal (détails)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles