Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Nombre de broches | Nombre de rangées | Tension de test (kV) | Courant nominal (détails) | Cycles d'accouplement (activations) | Plage de température (°C) | Type de contact | Caractéristiques de connecteur | Type de coque | Connexion (composants) | Taille de filetage | Surface de contact | Pas de grille (mm) | Type de contact (D-SUB) | Normes / marques de certification | Matériau de contact | Matériau (détails) | Type (divers) | Connexion | Compatible avec (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | max. 2 | 9 | 2 | - | - | 250 | -55ºC - +125 | Contacts à couper et serrer | + trou de dégagement | Matériau de moulage thermoplastique renforcé en fibre de verre (PBTP) | Couper et clipser | 3.1 | - | 1.27 | - | DIN 41652, CECC 75 301-802, CEI 60807 | - | Polymère à cristaux liquides (LCP) haute température, UL 94-VO | Barrette à bornes de prises femelles | Cordon AWG 28/7/AWG 26/7 Cordon AWG 30/1/AWG 28/1 | Fil plein AWG 30/1/AWG 28/1 | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 9 | 2 | - | - | 50 | - | - | + collier de protection en acier | - | Couper et clipser | - | Plaqué or | 1.27 | - | - | Ni | - | - | - | - | ||
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | max : 6.5 | 9 | 2 | - | Max. 6.5 | - | -55ºC - +125 | Contacts perforés | - | - | Soudage | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | Matériau thermoplastique moulé, renforcé en fibre de verre | Barrette à bornes de prises femelles | - | - | ||
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6/5 max. | 9 | 2 | - | 6/5 max. | - | -55ºC à +125ºC | - | - | Matériau thermoplastique moulé, renforcé de fibre de verre, UL 94 VO | Soudage | M3 | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | Alliage de cuivre | - | Barrette à bornes de prises femelles | - | - | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | max. 2 | 15 | 2 | - | - | 250 | -55ºC - +125 | Contacts à couper et serrer | + trou de dégagement | Matériau de moulage thermoplastique renforcé en fibre de verre (PBTP) | Couper et clipser | 3.1 | - | 1.27 | - | DIN 41652, CECC 75 301-802, CEI 60807 | - | Polymère à cristaux liquides (LCP) haute température, UL 94-VO | Barrette à bornes de prises femelles | Cordon AWG 28/7/AWG 26/7 Cordon AWG 30/1/AWG 28/1 | Fil plein AWG 30/1/AWG 28/1 | ||
- | 12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 15 | 2 | - | - | 50 | - | - | + collier de protection en acier | - | Couper et clipser | - | Plaqué or | - | - | - | Ni | - | - | - | - | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | max : 6.5 | 15 | 2 | - | Max. 6.5 | - | -55ºC - +125 | Contacts perforés | - | - | Soudage | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | Matériau thermoplastique moulé, renforcé en fibre de verre | Barrette à bornes de prises femelles | - | - | ||
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | max. 2 | 25 | 2 | - | - | 250 | -55ºC - +125 | Contacts à couper et serrer | + trou de dégagement | Matériau de moulage thermoplastique renforcé en fibre de verre (PBTP) | Couper et clipser | 3.1 | - | 1.27 | - | DIN 41652, CECC 75 301-802, CEI 60807 | - | Polymère à cristaux liquides (LCP) haute température, UL 94-VO | Barrette à bornes de prises femelles | Cordon AWG 28/7/AWG 26/7 Cordon AWG 30/1/AWG 28/1 | Fil plein AWG 30/1/AWG 28/1 | ||
- | 14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 25 | 2 | - | - | 50 | - | - | + collier de protection en acier | - | Couper et clipser | - | Plaqué or | - | - | - | Ni | - | - | - | - | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 25 | 2 | - | - | 250 | - | - | + collier de protection en acier | - | Soudage | - | Plaqué or | - | - | - | Ni | - | - | - | - | ||
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | max : 6.5 | 25 | 2 | - | Max. 6.5 | - | -55ºC - +125 | Contacts perforés | - | - | Soudage | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | Matériau thermoplastique moulé, renforcé en fibre de verre | Barrette à bornes de prises femelles | - | - | ||
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | max. 2 | 37 | 2 | - | - | 250 | -55ºC - +125 | Contacts à couper et serrer | + trou de dégagement | Matériau de moulage thermoplastique renforcé en fibre de verre (PBTP) | Couper et clipser | 3.1 | - | 1.27 | - | DIN 41652, CECC 75 301-802, CEI 60807 | - | Polymère à cristaux liquides (LCP) haute température, UL 94-VO | Barrette de prises femelles | Cordon AWG 28/7/AWG 26/7 Cordon AWG 30/1/AWG 28/1 | Fil plein AWG 30/1/AWG 28/1 | ||
- | 20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 37 | 2 | - | - | 50 | - | - | + collier de protection en acier | - | Couper et clipser | - | Plaqué or | - | - | - | Ni | - | - | - | - | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | max : 6.5 | 37 | 2 | - | Max. 6.5 | - | -55ºC - +125 | Contacts perforés | - | - | Soudage | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | Matériau thermoplastique moulé, renforcé en fibre de verre | Barrette à bornes de prises femelles | - | - | ||
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 9 | 2 | - | - | 50 | -55 - 125 | - | + collier de protection en acier avec alvéoles | - | Connecteur à souder | - | Plaqué or | - | Contacts usinés | - | Ni | - | - | - | - | ||
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | max : 6.5 | 9 | 2 | - | Max6.5 | - | -55ºC - +125 | Contacts perforés | - | Matériau de moulage thermoplastique renforcé en fibre de verre (PBTP) | Connecteur à souder | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | Polymère à cristaux liquides (LCP) haute température, UL 94-V0 | Barrette à bornes de prises femelles | Connexion par soudage | - | ||
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | max 7.5 | 9 | 2 | 1 | Max. 7.5 | - | -55ºC - +125 | - | - | Thermoplasticheur Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) | Soudage | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | - | Barrette à bornes de prises femelles | - | - | ||
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 15 | 2 | - | - | 50 | -55 - 125 | - | + collier de protection en acier | - | Connecteur à souder | - | Plaqué or | - | Contacts usinés | - | Ni | - | - | - | - | ||
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | max 7.5 | 15 | 2 | 1 | Max. 7.5 | - | -55ºC - +125 | - | - | Thermoplasticheur Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) | Soudage | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | - | Barrette à bornes de prises femelles | - | - | ||
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 25 | 2 | - | - | - | - | - | + trou de dégagement | - | Serti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 25 | 2 | - | - | 50 | -55 - 125 | - | + collier de protection en acier | - | Connecteur à souder | - | Plaqué or | - | Contacts usinés | - | Ni | - | - | - | - | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | max : 6.5 | 25 | 2 | - | Max6.5 | - | -55ºC - +125 | Contacts perforés | - | Matériau de moulage thermoplastique renforcé en fibre de verre (PBTP) | Connecteur à souder | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | Polymère à cristaux liquides (LCP) haute température, UL 94-V0 | Barrette à bornes de prises femelles | Connexion par soudage | - | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | max 7.5 | 25 | 2 | 1 | Max. 7.5 | - | -55ºC - +125 | - | - | Thermoplasticheur Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) | Soudage | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | - | Barrette à bornes de prises femelles | - | - | ||
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 37 | 2 | - | - | - | - | - | + trou de dégagement | - | Serti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | max : 6.5 | 37 | 2 | - | Max6.5 | - | -55ºC - +125 | Contacts perforés | - | Matériau de moulage thermoplastique renforcé en fibre de verre (PBTP) | Connecteur à souder | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | Polymère à cristaux liquides (LCP) haute température, UL 94-V0 | Barrette à bornes de prises femelles | Connexion par soudage | - | ||
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 50 | 3 | - | - | - | - | - | + trou de dégagement | - | Serti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 50 | 2 | - | - | 50 | -55 - 125 | - | + collier de protection en acier | - | Connecteur à souder | - | Plaqué or | - | Contacts usinés | - | Ni | - | - | - | - | ||
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | max : 6.5 | 50 | 3 | - | Max6.5 | - | -55ºC - +125 | Contacts perforés | - | Matériau de moulage thermoplastique renforcé en fibre de verre (PBTP) | Connecteur à souder | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | Polymère à cristaux liquides (LCP) haute température, UL 94-V0 | Barrette à bornes de prises femelles | Connexion par soudage | - | ||
6.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 37 | 2 | - | - | 250 | -40 - +85 | - | + collier de protection en acier | - | Connecteur à souder | - | Plaqué or | - | Contacts perforés | - | Ni | - | - | - | - | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 50 | 3 | - | - | 50 | -40 - +85 | - | + collier de protection en acier | - | Connecteur à souder | - | Plaqué or | - | Contacts usinés | - | Ni | - | - | - | - | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 50 | 3 | - | - | 250 | -40 - +85 | - | + collier de protection en acier | - | Connecteur à souder | - | Plaqué or | - | Contacts perforés | - | Ni | - | - | - | - |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Type de connecteur | Prise femelle | Type de connecteur (catégorie) | Prises D-SUB |
---|
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Nombre de broches
Nombre de rangées
Tension de test(kV)
Courant nominal (détails)
Cycles d'accouplement (activations)
Plage de température(°C)
Type de contact
Caractéristiques de connecteur
Type de coque
Connexion (composants)
Taille de filetage
Surface de contact
Pas de grille(mm)
Type de contact (D-SUB)
Normes / marques de certification
Matériau de contact
Matériau (détails)
Type (divers)
Connexion
Compatible avec (détails)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles