Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 66 152 6611 |
09 66 152 6615 |
09 66 252 6611 |
09 66 252 6615 |
09 66 352 6611 |
09 66 452 6611 |
09 68 353 5612 |
09 68 453 5612 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) | Plage de température (°C) | Type de contact | Caractéristiques de connecteur | Type de coque | Taille de filetage | Surface de contact | Pas de grille (mm) | Normes / marques de certification | Matériau de contact | Matériau (détails) | Type (divers) | Connexion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | max : 6.5 | 9 | Max6.5 | -55ºC - +125 | Contacts perforés | - | - | - | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | Matériau thermoplastique moulé, renforcé en fibre de verre | Barrette à bornes de prises femelles | - | ||
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6.5 max. | 9 | 6.5 max. | -55ºC - +125 | - | - | Matériau thermoplastique moulé, renforcé en fibre de verre | M3 | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | - | Barrette à bornes de prises femelles | Soudé | ||
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | max : 6.5 | 15 | Max6.5 | -55ºC - +125 | Contacts perforés | - | - | - | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | Matériau thermoplastique moulé, renforcé en fibre de verre | Barrette à bornes de prises femelles | - | ||
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6.5 max. | 15 | 6.5 max. | -55ºC - +125 | - | - | Matériau thermoplastique moulé, renforcé en fibre de verre | M3 | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | - | Barrette à bornes de prises femelles | Soudé | ||
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | max : 6.5 | 25 | Max6.5 | -55ºC - +125 | Contacts perforés | - | - | - | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | Matériau thermoplastique moulé, renforcé en fibre de verre | Barrette à bornes de prises femelles | - | ||
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | max : 6.5 | 37 | Max6.5 | -55ºC - +125 | Contacts perforés | - | - | - | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, CEI 60807 | - | Matériau thermoplastique moulé, renforcé en fibre de verre | Barrette à bornes de prises femelles | - | ||
8.40 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | 25 | - | - | - | + mousqueton | - | - | Plaqué or | - | - | Ni | - | - | - | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 37 | - | - | - | + mousqueton | - | - | Plaqué or | - | - | Ni | - | - | - |
Loading...
Nombre de rangées | 2 | Angle de connexion(°) | 90 | Connexion (composants) | Soudage |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Prise femelle | Type de connecteur (catégorie) | Prises D-SUB |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Nombre de broches
Courant nominal (détails)
Plage de température(°C)
Type de contact
Caractéristiques de connecteur
Type de coque
Taille de filetage
Surface de contact
Pas de grille(mm)
Normes / marques de certification
Matériau de contact
Matériau (détails)
Type (divers)
Connexion
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles