Connecteur industriel Han Série Han Com - inserts

Connecteur industriel Han Série Han Com - inserts

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 38 006 2601
09 38 006 2611
09 38 006 2701
09 38 006 2711
09 38 012 2601
09 38 012 2701
09 38 042 3101
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Voltage
(V)
Nombre de broches Nombre total de broches Connecteur principal
(mm²)
Contact du contrôleur de section transversale du noyau (max.)
(mm²)
Contact du contrôleur de section transversale du noyau (min.)
(mm²)
Contact d'alimentation de la section transversale du noyau (max.)
(mm²)
Courant de test
(A)
Caractéristiques de connecteur Type (divers) Type de connecteur (catégorie) Connexion Taille

71.55 €

1 Disponible 3 jours 830/400V (Leistungs-/Steuerungsbereich)4 + PE/2 (plage de consommation / commande)4 + 2 + PE1.5 - 16/0.5 - 2.5mm² (contacts de consommation / commande)2.50.51680/16A (Leistungs-/Steuerungsbereich)contacts plaqués argent (alimentation électrique + commande)Insert de brocheInsert de brocheVis16 B

65.03 €

1 Disponible 3 jours 8304 + PE4 + PE1.5 - 16--1680contacts étamésInsert de brocheInsert de brocheVis16 B
-

89.32 €

1 Disponible 3 jours 830/400V (Leistungs-/Steuerungsbereich)4 + PE/2 (plage de consommation / commande)4 + 2 + PE1.5 - 16/0.5 - 2.5mm² (contacts de consommation / commande)2.50.51680/16A (Leistungs-/Steuerungsbereich)contacts plaqués argent (alimentation électrique + commande)Insert de priseInsert de priseVis16 B

82.77 €

1 Disponible 3 jours 8304 + PE4 + PE1.5 - 16--1680contacts étamésInsert de priseInsert de priseVis16 B

80.60 €

1 Disponible 3 jours 400/400V (Leistungs-/Steuerungsbereich)4 + PE/8 (plage de consommation / commande)4 + 8 + PE1.5 - 16/0.5 - 2.5mm² (contacts de consommation / commande)2.50.51680/16A (Leistungs-/Steuerungsbereich)contacts plaqués argent (alimentation électrique + commande)Insert de brocheInsert de brocheVis24 B

98.04 €

1 Disponible 22 jours 400/400V (Leistungs-/Steuerungsbereich)4 + PE/8 (plage de consommation / commande)4 + 8 + PE1.5 - 16/0.5 - 2.5mm² (contacts de consommation / commande)2.50.51680/16A (Leistungs-/Steuerungsbereich)contacts plaqués argent (alimentation électrique + commande)Insert de priseInsert de priseVis24 B

40.72 €

1 Disponible 3 jours 690/160V (Leistungs-/Steuerungsbereich)6 + PE/36 (plage de consommation / commande)6 + 36 + PE1.5 - 6 / 0.14 / 2.5mm² (contacts de puissance / contacts de commande)2.50.14640/10A (Leistungs-/Steuerungsbereich)contacts plaqués orInsert de priseInsert de priseSerti16 B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) +125 Température min.(°C) -40 Contact d'alimentation de la section transversale du noyau (min.)(mm²) 1.5
Niveau de contamination 3 Cycles d'accouplement (activations) ≥ 500 Plage de température(°C) -40 - +125
Couleur Gris Connexion (composants) Vis Contact principal (PE) Oui
Série (connecteurs Han) Com Han®

Assistance technique