Insert mâle Han Q4 / 2-M-c

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 12 006 3041

Référence pièce
09 12 006 3041
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.77 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Voltage(V) 690 Nombre de broches 2 Nombre total de broches 4 + 2 + PE
Température max.(°C) +125 Température min.(°C) -40 Courant de test(A) 40
Cycles d'accouplement (activations) ≥ 500 Couleur Gris Connexion (composants) Serti
Type de connecteur (catégorie) Insert de broche Taille Han-Compact ® Contact principal (PE) Oui
Série (connecteurs Han) Han® Q

Vous vous trouvez sur la page de Insert mâle Han Q4 / 2-M-c, le numéro d'article est le suivant: 09 12 006 3041.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 12 006 3041.

Assistance technique