Connecteur industriel série HAN E - inserts【1-10 pièces par conditionnement】

Connecteur industriel série HAN E - inserts

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 33 006 2602
09 33 006 2702
09 33 010 2601
09 33 010 2616
09 33 010 2702
09 33 016 2611
09 33 016 2702
09 33 016 2711
09 33 024 2711
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches Nombre total de broches Caractéristiques de connecteur Connexion (composants) Type (divers) Type de connecteur (catégorie) Connexion Taille Série

11.61 €

1 Disponible 3 jours 6 + PE6 + PE-SertiInsert de brocheInsert de brocheSerti6 B1 - 6

12.67 €

1 Disponible 3 jours 6 + PE6 + PE-SertiInsert de priseInsert de priseSerti6 B1 - 6

123.24 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 62 jours 1010 + PE-Vis-Insert de broche-10 B1 - 10

169.43 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1010 + PEcontacts étamésÀ ressort-Insert de broche-10 B1 - 10

89.63 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 64 jours 1010 + PE-Serti-Insert de prise-10 B1 - 10

20.23 €

1 Disponible 3 jours 16 + PE16 + PE-VisInsert de brocheInsert de brocheVis32 B17 - 32

14.81 €

1 Disponible 3 jours 1616 + PE-Serti-Insert de prise-16 B1 - 16

21.29 €

1 Disponible 3 jours 16 + PE16 + PE-VisInsert de priseInsert de priseVis32 B1 - 16

27.85 €

1 Disponible 3 jours 24 + PE24 + PE-VisInsert de priseInsert de priseVis48 B25 - 48

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Voltage(V) 500 Température max.(°C) +125 Température min.(°C) -40
Section transversale du noyau (max.)(mm²) 4 Section transversale du noyau (min.)(mm²) 0.14 Connecteur principal(mm²) 0.14 - 4
Courant de test(A) 16 Niveau de contamination 3 Cycles d'accouplement (activations) ≥ 500
Plage de température(°C) -40 - +125 Couleur Gris Contact principal (PE) Oui
Série (connecteurs Han) Han® E

Assistance technique