Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 20 003 2611 |
09 20 003 2711 |
09 20 004 2611 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches | Nombre total de broches | Type de connecteur (catégorie) | Taille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.63 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 3 | 3 + PE | Insert de broche | 3A | |||
94.11 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | 3 | 3 + PE | Insert de prise | 3A | |||
119.83 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 4 | 4 + PE | Insert de broche | 4A |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 400 | Température max.(°C) | +125 | Température min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du noyau (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale du noyau (min.)(mm²) | 1 | Connecteur principal(mm²) | 1 -2.5 |
Courant de test(A) | 10 | Niveau de contamination | 3 | Cycles d'accouplement (activations) | ≥ 500 |
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Couleur | Gris | Connexion (composants) | Vis |
Connexion | Vis | Contact principal (PE) | Oui | Série (connecteurs Han) | Han® A |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Nombre total de broches
Type de connecteur (catégorie)
Taille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles