Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 21 007 3031 |
09 21 007 3131 |
09 21 015 3001 |
09 21 015 3101 |
09 21 025 3001 |
09 21 025 3101 |
09 21 040 3001 |
09 21 040 3101 |
09 21 064 3001 |
09 21 064 3101 |
09 36 008 3001 |
09 36 008 3101 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches | Nombre total de broches | Type (divers) | Type de connecteur (catégorie) | Taille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 + PE | 7 + PE | Insert de broche | Insert de broche | 3A | ||
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | 7 + PE | Insert de prise | Insert de prise | 3A | ||
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15 | 15 + PE | Insert de broche | Insert de broche | 10A | ||
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15 | 15 + PE | Insert de prise | Insert de prise | 10A | ||
- | 17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | 25 + PE | Insert de broche | Insert de broche | 16A | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | 25 + PE | Insert de prise | Insert de prise | 16A | ||
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 40 + PE | Insert de broche | Insert de broche | 16 B | ||
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 40 + PE | Insert de prise | Insert de prise | 16 B | ||
- | 21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 64 | 64 + PE | Insert de broche | Insert de broche | 24 B | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 64 | 64 + PE | Insert de prise | Insert de prise | 24 B | ||
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 8 + PE | Insert de broche | Insert de broche | 3A | ||
8.40 € | 1 | Disponible | 24 jours | 8 | 8 + PE | Insert de prise | Insert de prise | 3A |
Loading...
Température max.(°C) | +125 | Température min.(°C) | -40 | Section transversale du noyau (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du noyau (min.)(mm²) | 0.14 | Connecteur principal(mm²) | 0.14 -2.5 | Courant de test(A) | 10 |
Niveau de contamination | 3 | Cycles d'accouplement (activations) | ≥ 500 | Plage de température(°C) | -40 - +125 |
Couleur | Gris | Connexion (composants) | Serti | Connexion | Serti |
Contact principal (PE) | Oui | Série (connecteurs Han) | Han® D |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Nombre total de broches
Type (divers)
Type de connecteur (catégorie)
Taille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles