Connecteur industriel série Han HSB - inserts

Connecteur industriel série Han HSB - inserts

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 31 006 2601
09 31 006 2701
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type (divers) Type de connecteur (catégorie)

40.72 €

1 Disponible 3 jours Insert de brocheInsert de broche

44.44 €

1 Disponible 3 jours -Insert de prise

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Voltage(V) 400/690V (Leiter-Erde/Leiter/Leiter) Nombre de broches 6 Nombre total de broches 6 + PE
Température max.(°C) +125 Température min.(°C) -40 Section transversale du noyau (max.)(mm²) 6
Connecteur principal(mm²) 6 Courant de test(A) 35 Niveau de contamination 3
Cycles d'accouplement (activations) ≥ 500 Plage de température(°C) -40 - +125 Couleur Gris
Caractéristiques de connecteur contacts étamés Connexion (composants) Vis Connexion Vis
Taille 16 B Contact principal (PE) Oui Série 1 - 6
Série (connecteurs Han) HSB Han®

Assistance technique