Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 12 000 9922 |
09 12 000 9924 |
09 12 002 2651 |
09 12 002 2751 |
09 12 005 2733 |
09 12 005 3001 |
09 12 005 3101 |
09 12 007 3001 |
09 12 007 3101 |
09 33 000 9954 |
09 99 000 0369 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Section transversale du noyau (max.) (mm²) | Section transversale du noyau (min.) (mm²) | Connecteur principal (mm²) | Courant de test (A) | Tension (V) | Niveau de contamination | Cycles d'accouplement (activations) | Plage de température (°C) | Couleur | Caractéristiques de connecteur | Connexion (composants) | Type (divers) | Type de connecteur (catégorie) | Connexion | Taille | Contact principal (PE) | Série (connecteurs Han) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Protection contre les torsions | - | - | - | - | - | ||
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rouge | - | - | Six pans creux SW 2 avec poignée en croix | - | - | - | - | - | ||
40.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 400 | 2 | 2 + PE | +125 | -40 | 10 | 4 | 0.14 - 2.5 | 40 | (VDE) 400V/(UL/CSA) 500 | 3 | ≥ 500 | -40 - +125 | Gris | contacts étamés | Borne à vis axiale | - | Insert de broche | Serti | 3A | Oui | Han® Q | ||
44.44 € | 1 | Disponible | 9 jours | 400 | 2 | 2 + PE | +125 | -40 | 10 | 4 | 0.14 - 2.5 | 40 | (VDE) 400V/(UL/CSA) 500 | 3 | ≥ 500 | -40 - +125 | Gris | contacts étamés | Borne à vis axiale | - | Insert de prise | Serti | 3A | Oui | Han® Q | ||
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 400 | 5 | 5 + PE | +125 | -40 | 2.5 | 0.5 | 0.14 - 2.5 | 16 | (VDE) 400V/(UL/CSA) 500 | 3 | ≥ 500 | -40 - +125 | Gris | contacts étamés | Han Quick-Lock® | - | Insert de prise | Serti | 3A | Oui | Han® Q | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 400 | 5 + PE | 5 + PE | +125 | -40 | 2.5 | 0.14 | 0.14 - 2.5 | 16 | (VDE) 400V/(UL/CSA) 500 | 3 | ≥ 500 | -40 - +125 | Gris | - | Serti | Insert de broche | Insert de broche | Serti | 3A | Oui | Han® Q | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 400 | 5 | 5 + PE | +125 | -40 | 2.5 | 0.14 | 0.14 - 2.5 | 16 | (VDE) 400V/(UL/CSA) 500 | 3 | ≥ 500 | -40 - +125 | Gris | - | Serti | - | Insert de prise | Serti | 3A | Oui | Han® Q | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 400 | 7 + PE | 7 + PE | +125 | -40 | 2.5 | 0.14 | 0.14 - 2.5 | 10 | (VDE) 400V/(UL/CSA) 500 | 3 | ≥ 500 | -40 - +125 | Gris | - | Serti | Insert de broche | Insert de broche | Serti | 3A | Oui | Han® Q | ||
- | 15.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 400 | 7 | 7 + PE | +125 | -40 | 2.5 | 0.14 | 0.14 - 2.5 | 10 | (VDE) 400V/(UL/CSA) 500 | 3 | ≥ 500 | -40 - +125 | Gris | - | Serti | - | Insert de prise | Serti | 3A | Oui | Han® Q | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Protection contre les torsions | - | - | - | - | - | ||
- | 23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hexagonale interne SW2 avec adaptateur 6.35mm | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Section transversale du noyau (max.)(mm²)
Section transversale du noyau (min.)(mm²)
Connecteur principal(mm²)
Courant de test(A)
Tension(V)
Niveau de contamination
Cycles d'accouplement (activations)
Plage de température(°C)
Couleur
Caractéristiques de connecteur
Connexion (composants)
Type (divers)
Type de connecteur (catégorie)
Connexion
Taille
Contact principal (PE)
Série (connecteurs Han)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles