Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 16 024 3001 |
09 16 024 3101 |
09 16 042 3001 |
09 16 042 3101 |
09 16 072 3001 |
09 16 072 3101 |
09 16 108 3001 |
09 16 108 3101 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches | Nombre total de broches | Couleur | Type (divers) | Type de connecteur (catégorie) | Taille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 24 + PE | 24 + PE | Gris canon | Insert de broche | Insert de broche | 6 B | ||
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 24 | 24 + PE | Gris | Insert de prise | Insert de prise | 6 B | ||
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 42 | 42 + PE | Gris | Insert de broche | Insert de broche | 10 B | ||
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 42 | 42 + PE | Gris | Insert de prise | Insert de prise | 10 B | ||
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 72 | 72 + PE | Gris | Insert de broche | Insert de broche | 16 B | ||
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 72 | 72 + PE | Gris | Insert de prise | Insert de prise | 16 B | ||
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 108 + PE | 108 + PE | Gris | Insert de broche | Insert de broche | 24 B | ||
32.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 108 | 108 + PE | Gris | Insert de prise | Insert de prise | 24 B |
Loading...
Température max.(°C) | +125 | Température min.(°C) | -40 | Section transversale du noyau (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du noyau (min.)(mm²) | 0.14 | Connecteur principal(mm²) | 14 -2.5mm | Courant de test(A) | 10 |
Niveau de contamination | 3 | Cycles d'accouplement (activations) | ≥ 500 | Plage de température(°C) | -40 - +125 |
Connexion (composants) | Serti | Connexion | Serti | Contact principal (PE) | Oui |
Série (connecteurs Han) | Han® DD |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Nombre total de broches
Couleur
Type (divers)
Type de connecteur (catégorie)
Taille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles