Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 18 506 7324.800 |
09 18 514 7323 |
09 18 526 7323 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connection direction | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Broches par rangée | Orientation du connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Droit | 12.35 | 9.3 | 15.4 | 6 | 6 | 3 | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | ||
1.85 € | 1 | Disponible | 36 jours | angle droit | 12.2 | 11.8 | 25.6 | 14 | 14 | 7 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | ||
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | angle droit | 12.2 | 11.8 | 40.8 | 26 | 26 | 13 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) |
Loading...
Allowable Current(A) | 2 | Allowable Voltage(V) | 500 | Espacement des contacts(mm) | 2.54 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 2 | Longueur de la broche(mm) | 2.9 | Température max.(°C) | +125 |
Température min.(°C) | -55 | Cycles d'accouplement | 50 | Couleur | Gris |
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Surface de contact | Plaqué or | Normes / marques de certification | CEI 60603-13 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Matériau du boîtier | PBTB conforme à la norme UL94V0 | Matériau (détails) | PBTB conforme à la norme UL 94VO |
Type de connecteur | Connecteur multipôle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur encartable (broches) |
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Broches par rangée
Orientation du connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles