Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 03 196 6921 |
09 66 128 6700 |
09 66 228 6700 |
09 66 328 6700 |
09 66 428 6700 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Broches par rangée | Nombre de rangées | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Tension de test (kV) | Courant nominal (détails) | Plage de température (°C) | Couleur | Angle de connexion (°) | Configuration | Caractéristiques de connecteur | Type de coque | Connexion (composants) | Taille de filetage | Surface de contact | Pas de grille (mm) | Norme DIN (connecteur) | Orientation du connecteur | Normes / marques de certification | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Matériau (détails) | Type (divers) | Type de connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Connexion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 1000 | angle droit | 17.72 | 11 | 94 | 2.54 | 96 | 96 | 32 | 3 | +125 | -55 | 1 | - | - | Gris | - | (a+b+c) | + manchon | - | Circuit imprimé | - | Plaqué or | - | C | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | DIN 41612 | Alliage de cuivre | Matériau thermoplastique moulé, renforcé en fibre de verre, UL 94 VO | PBTB conforme à la norme UL 94VO | Broches à souder coudées | Connecteur multipôle | Connecteur encartable (broches) | - | ||
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 2 | - | - | - | Max. 2 | -55ºC - +125 | - | 180 | - | + collier de protection en acier avec alvéoles | Thermoplasticheur Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) | Couper et clipser | 3.1 | - | 1.27 | - | - | DIN 41652, CECC 75 301-802, CEI 60807 | - | - | - | barrette à broches | Fiche mâle | Barrette à broches D-SUB | Conducteur toronné - AWG 28 / 7, AWG 26 / 7 Conducteur massif - AWG 30 / 1, AWG 28 / 1 | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 2 | - | - | - | Max. 2 | -55ºC - +125 | - | 180 | - | + collier de protection en acier avec alvéoles | Thermoplasticheur Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) | Couper et clipser | 3.1 | - | 1.27 | - | - | DIN 41652, CECC 75 301-802, CEI 60807 | - | - | - | barrette à broches | Fiche mâle | Barrette à broches D-SUB | Conducteur toronné - AWG 28 / 7, AWG 26 / 7 Conducteur massif - AWG 30 / 1, AWG 28 / 1 | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 2 | - | - | - | Max. 2 | -55ºC - +125 | - | 180 | - | + collier de protection en acier avec alvéoles | Thermoplasticheur Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) | Couper et clipser | 3.1 | - | 1.27 | - | - | DIN 41652, CECC 75 301-802, CEI 60807 | - | - | - | barrette à broches | Fiche mâle | Barrette à broches D-SUB | Conducteur toronné - AWG 28 / 7, AWG 26 / 7 Conducteur massif - AWG 30 / 1, AWG 28 / 1 | ||
17.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | 2 | - | - | - | Max. 2 | -55ºC - +125 | - | 180 | - | + collier de protection en acier avec alvéoles | Thermoplasticheur Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) | Couper et clipser | 3.1 | - | 1.27 | - | - | DIN 41652, CECC 75 301-802, CEI 60807 | - | - | - | barrette à broches | Fiche mâle | Barrette à broches D-SUB | Conducteur toronné - AWG 28 / 7, AWG 26 / 7 Conducteur massif - AWG 30 / 1, AWG 28 / 1 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Broches par rangée
Nombre de rangées
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Tension de test(kV)
Courant nominal (détails)
Plage de température(°C)
Couleur
Angle de connexion(°)
Configuration
Caractéristiques de connecteur
Type de coque
Connexion (composants)
Taille de filetage
Surface de contact
Pas de grille(mm)
Norme DIN (connecteur)
Orientation du connecteur
Normes / marques de certification
Matériau de contact
Matériau du boîtier
Matériau (détails)
Type (divers)
Type de connecteur
Type de connecteur (catégorie)
Connexion
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles