Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 18 110 9622 |
09 18 134 9622 |
09 18 140 9622 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Broches par rangée | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18.00 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 48.48 | 34 | 34 | 17 | 34 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 56.10 | 40 | 40 | 20 | 40 |
Loading...
Allowable Current(A) | 2 | Allowable Voltage(V) | 1000 | Connection direction | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 9.4 | Taille du produit (longueur)(mm) | 6 | Espacement des contacts(mm) | 2.54 |
Nombre de rangées | 2 | Température max.(°C) | +105 | Température min.(°C) | -55 |
Tension de test(kV) | 1 | Courant nominal (détails) | 1 | Couleur | Gris |
Caractéristiques de connecteur | + réducteur de tension | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Surface de contact | Étamé |
Orientation du connecteur | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Matériau du boîtier | PA |
Type de connecteur | Fiche mâle pour circuit imprimé | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur encartable (prise femelle) |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Broches par rangée
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles