Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 04 232 6831 |
09 04 232 6832 |
09 04 232 7821 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16.1 | Circuit imprimé | ||
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 11.6 | Circuit imprimé | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 31.65 | Connexion enroulée |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 1550 | Connection direction | Droit | Taille du produit (longueur)(mm) | 10.5 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 94.9 | Espacement des contacts(mm) | 5.08 | Nombre de broches | 32 |
Nombre total de broches | 32 | Broches par rangée | 16 | Nombre de rangées | 2 |
Température max.(°C) | +125 | Température min.(°C) | -55 | Couleur | Gris |
Configuration | (a+c) | Caractéristiques de connecteur | + manchon | Surface de contact | Plaqué or |
Norme DIN (connecteur) | D | Orientation du connecteur | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Normes / marques de certification | DIN 41612 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Matériau du boîtier | PA | Type de connecteur | Connecteur encartable |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur encartable (prise femelle) | Connexion | Soudage |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles