Référence fabricant: 09 18 534 6813
Marque: HARTING
Prix: 2.37 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 18 534 6813
Allowable Current(A) | 2 | Allowable Voltage(V) | 500 | Connection direction | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 14.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 6.1 | Taille du produit (largeur)(mm) | 47.8 |
Espacement des contacts(mm) | 2.54 | Nombre de broches | 34 | Nombre total de broches | 34 |
Broches par rangée | 17 | Nombre de rangées | 2 | Température max.(°C) | +125 |
Température min.(°C) | -55 | Couleur | Gris | Connexion (composants) | Couper et clipser |
Surface de contact | Plaqué or | Orientation du connecteur | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Normes / marques de certification | CEI 60603-13 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Matériau du boîtier | PA | Matériau (détails) | PBTB conforme à la norme UL 94VO |
Type de connecteur | Connecteur encartable | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur encartable (prise femelle) |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur femelle multi-points SEK, le numéro d'article est le suivant: 09 18 534 6813.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 18 534 6813.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles